为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

  • 材料温度等级为–40 °C - +155 °C
  • 功率密度大
  • 优异的热性能
  • 平台设计符合AEC-Q200认证

EHR 16LP, EHR 16, EHR 18

  • 开关频率高达700 kHz
  • 饱和电流高达30 A
  • 漏感为50 nH(典型值)
  • 反激或升-降压结构
功率(Pout 典型.)(W) 型号 PDF
20 ... 50 W B78362, B78363, B78364 assignment