为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

汽车电子产品过温保护方案

[---Image_alt---] Teaser_Image

目的

该方案为汽车电子产品提供过温保护方案。

解决方案产品

[---Image_alt---] NTC
贴片NTC热敏电阻: 汽车级
规格书 keyboard_arrow_right
[---Image_alt---] PTC
贴片PTC热敏电阻: 汽车级
规格书 keyboard_arrow_right

方案电路图

[---Image_alt---] Diagramm

*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。

方案优点

贴片NTC热敏电阻
  1. 汽车级贴片NTC热敏电阻是通过AECQ-200验证的器件,能充分满足汽车电子产品的应用要求.
  2. 最高工作温度达150 ℃,在高温环境下能保证长期可靠性。

贴片PTC热敏电阻
  1. 汽车级贴片PTC热敏电阻是通过AECQ-200验证的器件,能充分满足汽车电子产品的应用要求.
  2. 也适用无IC的方案。