为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

DC马达瞬态过压防护方案

[---Image_alt---] Teaser_Image

目的

该方案为DC 马达提供针对瞬态过压的防护方案.

解决方案产品

[---Image_alt---] E_Serie
多层压敏电阻: E系列
规格书 keyboard_arrow_right
[---Image_alt---] SHCV
多层压敏电阻: SHCV
规格书 keyboard_arrow_right

方案电路图

[---Image_alt---] Diagramm

*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。

方案优点

E系列
  1. 该E系列贴片压敏产品是通过AECQ-200验证的汽车级器件,能充分满足汽车电子设备的应用要求.
  2. 满足ISO 7637-2 1,2a,3a,3b和ISO 16750-2 5a/5b的测试要求.
  3. 高达150 ℃的工作温度,无性能衰减。
  4. 小体积贴片方案能有效地节省空间,简化工艺.

SHCV
  1. 汽车级器件能充分满足汽车电子设备的应用要求.
  2. 满足ISO 7637-2 1,2a,3a,3b和ISO 16750-2 5a/5b的测试要求.
  3. 高达125 ℃的工作温度,无性能衰减.
  4. 集成MLCC产品,简化工艺并能同时起到滤波效果.