为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

Antenna 10~20KA 雷击防护方案

[---Image_alt---] Teaser_Image_Antenna_2

目的

该方案为Antenna端口提供针对雷击10~20KA的防护

解决方案产品


方案电路图

[---Image_alt---] Diagramm

*由爱普科斯所提供的如上图保护方案,并不构成完整的电路设计。客户还需在其特定应用中验证实际的完整电路的性能。

方案优点

  1. 满足雷击8/20uS波形10~20KA防护要求。
  2. 极低的寄生电容(一般0.5PF~1PF),减少对高频信号的影响。