为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

CeraLink电容器

PDF 设计 额定容值(µF), 操作电压 额定电压(V DC) 峰值工作电压 (Max.) (V DC) 标淮操作电流 (105 °C) (ARMS) 端子形状 型号
file_pdf_box
SP >10.0,  >20.0,  >5.0 500 - 900 650 - 1300 24 - 32 Solder pin 10 μF, 700 V,  20 μF, 500 V,  5 μF, 900 V
file_pdf_box
LP >0.25,  >0.5,  >1.0 500 - 900 650 - 1300 5 - 10 Surface-mount 0.25 μF, 900 V,  0.5 μF, 700 V,  1 μF, 500 V
file_pdf_box new
FA10,  FA2,  FA3 >0.5 - >5.0 500 - 900 650 - 1300 7 - 38 Surface-mount 0.5 μF, 900 V - 5 μF, 700 V

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。