为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

功率因数控制器

BR604

[---Image_alt---] 01 BR604 Pic

应用:

  • 功率系数校正设备

特性:

  • 供电电压: 230 V AC
  • 电压测量范围: = 供电电压
  • 输出级数: 4 级

客户效益:

  • 智能控制
  • 菜单驱动操作(纯文字界面;德语/英语;西班牙语;葡萄牙语 )
  • 自优化控制特性
  • 记录数据回调功能
  • 四象限操作(如备用发电机)

BR6000 V6.0

[---Image_alt---] 02 BR6000V6 Pic

应用:

  • 功率系数校正设备

特性:

  • 供电电压: 110 V AC至 230 V AC
  • 电压测量范围: 30 V AC至525 V AC (L-N) 或 (L-L)
  • 基频: 50/60Hz
  • 输出级数: 6级和12级

客户效益:

  • 使用十分方便、语言简洁的清单,10种文字

BR6000-HD V6.0

[---Image_alt---] 03 BR6000HDV6 Pic

应用:

  • 功率因数校正设备

特性:

  • 供电电压: 110 V AC至230 V AC
  • 测量电压范围: 30 … 525 V AC (L-N) 或 (L-L)
  • 基频: 50 Hz、60 Hz
  • 输出级: 6和12步供选
  • 接口选择

客户效益:

  • 使用十分方便、语言简洁的清单,10种文字
  • 极短的切换周期
  • OLED字符显示,清晰,对比度高(2000:1)
  • 优异的EMC特性
  • 储存和工作温度范围广:-40到+80°C

BR6000-T6

[---Image_alt---] 04 BR6000TV6 Pic

应用:

  • 用于动态PFC系统

特性:

  • 供电电压: 110 V AC至 230 V AC
  • 电压测量范围: 30 V AC至525 V AC (L-N) 或 (L-L)
  • 基频: 50/60Hz
  • 晶闸管模块TSM系列直接触发用晶闸管输出
  • 输出级数: 6

客户效益:

  • 用户友好,纯文字界面菜单,10种语言
  • 动态投切操作
  • 可简单实现两台控制器的耦合
  • 可实现参数自优化调节

BR7000

[---Image_alt---] 06 BR7000 Pic

应用:

  • 功率因数校正设备

特性:

  • 全LCD图形显示功能, BR7000-HD 使用OLED显示屏
  • 工作电压: 110 V AC至230 V AC
  • 电压测量范围: 3 x 30 V AC 至440 V AC (L/N) / 50 ... 760 V AC (L-L)
  • 测量电流: 3x X:1A/X:5A
  • 基频: 50 Hz、60 Hz
  • 输出数量: 15,不同应用可编程,比如
    15路常规三相补偿
    15路分相补偿
    三相和分相混合补偿
  • 2个隔离RS485接口
  • 3个新增的独立警报/消息继电器

客户效益:

  • 三相、单相测量与控制
  • 用户友好、多种语言纯文字菜单,交互式帮助文档的HELP按钮
  • 三相测量和多系统参数显示

BR7000-T

[---Image_alt---] 07 BR7000T Pic

应用:

  • 应用于动态无功补偿

特性:

  • 供电电压: 110 ... 230 V AC ±15%
  • 测量电压范围: 3 · 30 … 440 V AC (L-N), 50…760V (L-L)
  • 基波频率: 50 和 60 Hz
  • 输出
  • 输出步级: 15路晶体管输出用于动态晶闸管投切,可编程控制投切单相或三相电容器
  • 报警继电器: 1
  • 可编程信号继电器: 1
  • 用于风扇功能的继电器输出: 1

运行和显示:

  • BR7000-T: 带背景灯的全图形显示屏128*64点阵

客户效益:

  • 界面易懂,纯语言菜单,六种语言
  • 极短的投切延时
  • 可以通过内部时钟控制时间 [例如根据时间控制目标功率因数(cos φ)]
  • 可以设定内部第二套参数
  • 电压电流示波器波形显示模式-可以选择各个阶段
  • 柱状图显示谐波(傅立叶转换)

BR7000 -I/TH

[---Image_alt---] 09 BR7000 I Dash Slash TH Pic

应用:

  • 功率因数校正设备

特性:

  • 全LCD图形显示功能, BR7000-HD 使用OLED显示屏
  • 工作电压: 110 V AC至440 V AC
  • 电压测量范围: 3 x 30 V AC 至440 V AC (L/N) / 50 ... 760 V AC (L-L)
  • 测量电流: X:1A / X:5A
  • 基频: 50 H/60 Hz
  • 12个继电输出,12个晶体管输出,以及1个信号继电器
  • 具有RS485通讯接口的控制器BR7000-I/I-/-THS485已经可以供货
  • 直接控制TSM-LC-S

客户效益:

  • 结合BR6000和BR7000系列控制器的所有特点
  • 用户友好、多种语言纯文字菜单,交互式帮助文档的HELP按钮
  • 三相测量和多系统参数显示

BR7000-I

[---Image_alt---] 08 BR7000I Pic

应用:

  • 功率因数校正设备

特性:

  • LCD 全图形显示
  • 操作电压范围: 110 … 440 V AC
  • 测量电压范围: 30 … 440 V AC (L-N); 50 … 760 V AC (L-L)
  • 测联电流: X:1A / X:5A
  • 基波频率: 50 and 60 Hz
  • 输出的数量:
    12 个继电器输出用于控制电容器组
    1 个继电器输出(可选择用于信息/报警/风扇功能)
  • 具有RS485通讯接口的控制器BR7000-I/S485已经可以供货

客户效益:

  • 结合BR6000和BR7000系列控制器的所有特点
  • 界面友好,纯文本显示菜单,采用10种语言,带有交互式帮助文本菜单功能
  • 测量并显示多种系统参数

1) 本页所示产品均为常见规格。在订购前,请您确认已了解并认可我们提供的规格;或者请您告知您需求的规格以获得我们的确认与认可。

 

更多信息,请参见产品资料

功率因数校正keyboard_arrow_right