为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年3月1日

变压器: 功能强大的以太网PoE ++电源变压器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团推出全新的符合IEEE 802.3bt标准、输出功率为60W的二次增强型以太网供电 (PoE ++) 用爱普科斯(EPCOS) 变压器。新的B82806D0060A**系列变压器包括四种型号,它们具有不同匝比,输出电压分别为3.3 V、5 V、12 V和24 V。新系列变压器为表面贴装元件,尺寸为30 mm x 22 mm x 11.4 mm,适用温度范围非常宽泛(-40°C至+125°C)。这些变压器兼容RoHS标准,电气绝缘性能符合UL 1446 130 (B) 级要求,并且一次侧和二次侧通过高压测试(1500 V AC / 50 Hz高压,持续1秒),不会被击穿。特别值得一提的是,这些变压器的直流电阻很小,小至3.5 mΩ,具体数值视不同型号而定。该特性可显著提高变压器的工作效率,使新型变压器同样适用于有源钳位正激变换器拓扑结构。变压器的典型开关频率为250 kHz。

目前越来越多的设备均具备局域网连接功能,以方便通信连接。最简单的解决方案是通过LAN网线(以太网供电)为设备进行供电,这样就无需使用单独的电源装置。现有的系统大多采用符合IEEE 802.3af (PoE)和IEEE 802.3at (PoE+) 标准要求的双股端口输出,输出功率分别为15 W和30 W。新型爱普科斯 (EPCOS) 变压器经过专门设计,采用符合IEEE 802.3bt (PoE++) 标准的四端口输出,可为设备提供高功率输出。新系列变压器的典型应用场合包括视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统。

术语

  • 以太网供电 (PoE):通过单根LAN网线进行同步数据传输和供电的系统

主要应用

  • 高负载供电,如视频和POS系统,以及照明控制器、火警系统或门禁系统等楼宇管理系统

主要特点和效益

  • 输出功率高达60 W
  • 直流电阻低至35 mΩ

关键数据

型号匝比
Pri:Sec:Aux
一次侧:二次
侧:辅助侧
输出电压
[V]
最大泄漏电感
[μH]
Max. RDC Pri
一次侧最大直
流电阻值RDC
[mΩ]
Max. RDC Sec
二次侧最大直
流电阻值RDC
[mΩ]
B82806D0060A2401:1:0.5240.253535
B82806D0060A1202:1:1120.18358
B82806D0060A0504:1:2.350.32354.5
B82806D0060A0336:1:3.53.30.6353.5

如需了解该产品的更多信息,请访问www.epcos-china.com/transformers

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。