为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年2月2日

冲击电流限制器: 适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合,。新款NTC冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 Ω至10 Ω,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。

新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。

P27系列冲击电流限制器 (ICL) 采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL 94 V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。如有需要,我们还可提供样品。

主要应用

  • 大型电机与驱动以及各类大功率电源
  • 焊接与等离子切割设备

主要特点与优势

  • 具有高材料密度,且圆盘厚度≤7 mm,有助于实现小体积高性能式设计
  • 极其稳定的电气特性
  • 采用阻燃式涂层 (UL 94 V-0)
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 符合RoHS规定

主要技术参数

型号正常圆盘
直径
[mm]
引线间

[mm]
耐久试验
时最高电

(Itest) *
[A]
最大电流
(Imax) **
[A]
在25℃的
电阻
(R25)
[Ω]
耐久试验时最
小电阻Itest
(Rmin)
[Ω]
B57127P0508M301277.530240.50.011
B57127P0109M301277.5302210.013
B57127P0209M301277.5231620.022
B57127P0509M301277.5201250.033
B57127P0709M301277.5171170.045
B57127P0100M301277.5159100.053

* 在25℃环境下连续工作50小时
** 根据IEC 60539-1标准连续工作1000小时

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ntc_icl

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2015年度3月末,TDK的销售总额约为90亿美元,全球雇员88,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。