为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年3月26日

功率因数校正: 宽工作电压范围的可控硅整流器模块

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-N690可控硅整流器模块。新的模块工作电压范围进一步扩展,可用于电压可高达690 V AC的功率因数校正 (PFC)。该模块可执行电容器的2相切换功能,因此无需中性导体。此外,该新型模块专为无功功率为40 kvar 至75 kvar(取决于工作电压)的应用而设计,其切换电流可高达60 A。

该模块可持续监控电压、相位及自身温度,性能极为可靠。和其它所有爱普科斯 (EPCOS) 可控硅整流器模块,TSM-LC-N690不仅可实现无噪声、无磨损的快速(切换时间仅为5 ms)切换,无需维护,还可电流过零时进行切换,从而延长电容器的使用寿命。此外,该可控硅整流器模块还能有效防止危险的过电流,使得电网不会出现瞬态现象。该模块可由爱普科斯 (EPCOS) 动态功率因数控制器、PLC触发或由过程直接触发。

爱普科斯 (EPCOS) TSM-LC-N690可控硅整流器模块适用于冲压机、焊接机、电梯、起重机和风力涡轮等动态PFC应用,订货号为B44066T3050E690。

术语

  • 无功功率:当线路中存在电机或变压器等感性负载时,电压和电流之间就会存在相位差,从而产生无功功率。
    无功功率不对外做功,但会消耗电能。
  • 功率因数校正:通过连接PFC电容器,几乎可以完全补偿无功功率,从而降低能耗,降低环境影响。

主要应用

  • PFC应用,包括冲压机、焊接机、电梯、起重机和风力涡轮

主要特性与优势

  • 扩展的工作电压范围,电压可高达690 V AC
  • 无功功率可高达75 kvar
  • 使用晶闸管,可实现无噪声、无磨损的平滑切换,且无需维护
  • 切换时间仅为5 ms
  • 在电流过零时切换,延长电容器使用寿命
  • 自我监测

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/thyristor_modules

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。