为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年2月26日

电力电容器: 用于电动交通的环形电容器 (RingCap)

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团近日推出了爱普科斯 (EPCOS) 环形电容器(RingCap)。这是一款采用创新设计的电力电容器,尤其适合xEV应用。借助其环形配置,该新型环形电容器可集成至离合器钟形箱或轮毂电机中。其尺寸可根据用户的特殊需求而定制,外径最常可达315 mm,宽度则不会超过50 mm。

爱普科斯 (EPCOS) 环形电容器(RingCap)专为额定电压为100 V DC至900 V DC的应用而设计,其电容值范围为100 µF至2000 µF。除了主绕组,带隔离端子的Y-电容器也可集成至绕组中。此外,电容器经过真空特殊热处理,优化了长期稳定性。采用由聚丙烯 膜(PP) 或聚对苯二甲酸膜 (PET) 的标准薄膜电容器,适用温度范围为-40 °C至+105 °C;对于采用聚萘二甲酸膜 (PEN) 的薄膜电容器,最高工作温度可高达+150 °C。

由于电容器的低等效串联电感 (ESL) 值最低可低至10 nH以下,最高达30 nH,因此高速切换操作期间,直流链路不会出现意外的过压现象。我们还提供树脂填充封装,以更好保护电容器不受环境影响。

主要应用

  • 用于混合动力和电动汽车的直流链路电容器

主要特点与优势

  • 灵活的环形设计
  • 额定电压为100 V DC至900 V DC
  • 电容值为100 µF至2000 µF

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos.china-com/inquiry

请将各读者查询转发至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。