为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年4月1日

功率电容器: 产品系列范围,能量密度更高

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK株式会社扩展了旗下爱普科斯(EPCOS) 的MKK功率电容器产品系列,推出了MKK DCi-R系列新型产品。MKK DCi-R系列采用了树脂浸渍技术,基于MKK DC系列气体浸渍电容器和MKK DC-I系列油浸电容器的成熟技术而研发。新型B25640*电容器额定电容值为10000 μF,工作电压高达4000 V DC,同时其能量密度也比气体浸渍型电容器高10%。扁平卷绕技术确保了新型电容器具有高达95%的体积填充系数,进一步缩小了产品体积,实现紧凑化。此外,爱普科斯新型功率电容器设计牢固,可以承受高电压和电流峰值,同时具有高电流性能。最后,MKK DC-I系列电容器出色的内部结构设计也使产品具有良好的散热性能,确保内部热点的热量通过电容器外壳排出。

爱普科斯最新MKK DCi-R电容器具有出色的可靠性和长达40年的使用寿命,FIT值低于100,ESR值低至0.1 mΩ,ESL值低至20 nH。新型电容器具有自修复功能,主要应用于大型牵引变流器和HVDC系统等应用中。

主要应用

  • 牵引变流器和HVDC系统

主要特点和优势

  • 与气体浸渍型产品相比,能量密度高10%
  • 电容值超过10000 µF
  • 工作电压高达4000V DC
  • ESR值低于0.1mΩ,ESL值低至20 nH
  • 可承受高电压和电流峰值,具有高电流性能

如需了解该产品的更多信息,请访问www.epcos-china.com/pec

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK株式会社

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。在2013财务年度,TDK的销售总额约为91亿美元,全球雇员约80,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。