为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年12月14日

压电执行器: 带触觉反馈的微型化PowerHap™执行器(2.5G型)

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 结构紧凑,尺寸仅9 mm x 9 mm x 1.25 mm
  • 可产生高达4 N的力
  • 高加速度:2.5 g
  • 大位移:35 µm

TDK集团扩展了其带触觉反馈的PowerHap™系列压电执行器的产品范围,推出微型化的2.5G型新锐产品。该新产品紧凑结构,尺寸仅为9 mm x 9 mm x 1.25 mm,最大工作电压为60 V。在最大工作电压且100 g负载条件下,可实现2.5 g的加速度。此外,该产品的最大位移可达35 µm,并可产生高达4 N的力。
新推出的微型化产品很好地填补了原有7G 和15G型PowerHap执行器的应用空白。后两者的尺寸分别为12.7 mm x 12.7 mm x 1.9 mm和26 mm x 26 mm x 2.4 mm,在100 g负载条件下分别可实现7 g和15 g的加速度。此外,它们还分别可生成高达10 N(7G类型)和20 N(15G类型)的力。这两款执行器的最大工作电压均为120 V,最大位移分别为65 µm和200 µm。
与偏心转子电机 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等传统的电磁解决方案相比,PowerHap执行器产生的加速度和力最大,插入高度最低,响应时间最快 (<1 ms),且耗能极低。根据具体应用不同,其耗能为1 mJ到8 mJ不等。此外,PowerHap系列执行器还在单一组件上集成了传感器功能。

PowerHap压电执行器的激励范围达1 Hz 到1000 Hz,无明显的频率和振幅限制。它们能将自定义的触觉反馈给关键的人类机械感受器,从而使得设计人员能定制开发出高解析度的触觉反馈产品组合,满足用户对先进HMI(人机界面)的预期。带具触觉反馈的压电执行器的应用极为普遍,广泛用于汽车、智能手机、平板电脑、家居设备、ATM和路边售贩机、游戏控制器、工业设备与医疗设备等。

主要应用

  • 汽车、智能手机、平板电脑、家居设备、ATM和路边售贩机、游戏控制器、工业设备与医疗设备

主要特点和效益

  • 产生的力大:4 N到20 N
  • 位移范围广:35 µm到200 µm
  • 在100 g负载条件下,可产生高达15 g的加速度
  • 超低插入高度:1.25 mm到2.4 mm
  • 响应速度快:<1 ms
  • 低能耗,每次接通仅为1 mJ到8 mJ 

主要数据

类型尺寸
[mm]
最大电压
[V]
加速度
[g] *

[N]
位移
[µm]
2.5G9 x 9 x 1.25602.5435
7G12.7 x 12.7 x 1.912071065
15G26 x 26 x 2.41201520200

* 100 g负载条件下

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/powerhap

   

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。