为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年8月8日

过电压保护: 工作温度更高的压敏电阻

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团的引线式爱普科斯 (EPCOS) 金属氧化物片状压敏电阻经认证工作温度增加至105°C(此前为85°C)。B722系列压敏电阻通过了UL 1449(第4版)和IEC 61051标准的认证。因工作温度增加至105°C,该系列压敏电阻的气候类别也从40/85/56变更为40/105/56。这些压敏电阻采用环氧树脂包封,其阻燃性能符合UL 94 V-0标准的要求。

种类繁多的爱普科斯 (EPCOS) 压敏电阻的工作电压介于11 VRMS与1100 VRMS之间,最高可承受 20 kA (8/20 µs) 的浪涌电流,具体视型号而定。为方便客户的设计流程, www.epcos.com/tools_mlv 还提供了相应的PSpice元件資料库。

这些压敏电阻非常适合作为电源和用于工业电子设备转换器输入保护装置,以及家用电器以及电信设备中。

主要应用

  • 用于电源和工业电子设备转换器,以及家用电器和电信设备。

主要特点和效益

  • 允许工作温度增加至105°C
  • 宽工作电压范围:11 VRMS - 1100 VRMS
  • 高抗冲击电流能力,最高可达20 kA(8/20 µs)

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/varistors_leaded

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。