为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年10月18日

负温度系数 (NTC) 热敏电阻: 坚固耐用的温度传感器,测量温度高达300 °C

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司(东京证券交易所代码:6762)近日推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。这种传感器采用填充陶瓷材料的陶瓷套管结构设计,非常适合严苛环境应用,并且具有卓越的耐腐蚀特性,可耐受酸碱等腐蚀性介质。它的响应时间仅为1.2秒,可轻松应对温度快速频繁变化的测量任务。在25°C和100°C条件下,其电阻分别约为48.5 kΩ和3.3 kΩ,B值 (20/100) 接近4000 K。

电气性能方面,新传感器具有高安全等级,并通过了高压测试,在4 kV AC电压下的最大泄漏电流仅0.1 mA。凭借宽温度测量范围和坚固耐用的陶瓷外壳,该新传感器广泛适用于各种应用,如工业和汽车电子产品,以及家用电器。

主要应用

  • 工业和汽车电子产品
  • 家用电器

主要特点和效益

  • 宽温度测量范围:-10 °C至+300 °C
  • 坚固耐用的陶瓷封装,可耐受酸碱等腐蚀性介质
  • 高电压强度,达4 kV AC

 如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 cn.tdk-electronics.tdk.com/inquiry

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。