为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年2月17日

创新的在线工具: 轻松找到合适的缓冲电容器方式

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团近日推出爱普科斯 (EPCOS) 缓冲电容器检索器 — 一种创新的在线工具,该工具可以帮助用户简化并加快搜索合适的缓冲电容器的过程,缓冲电容用以保护IGBT模块免受电压峰值的影响。使用该缓冲电容器检索器,用户只需在搜索掩码处输入制造商的IGBT代码号即可,在线工具的集成数据库涵盖了主要供应商的1000多个IGBT模块的集成数据,会自动分配合适的电容器。

此外,用户还可通过输入电压、电容值、电容器类型或端子配置进行搜索。搜索的结果包括所选端子的技术图纸,关键的技术参数,以及相应的产品规格书。

该工具可从 www.epcos-china.com/filmcap 下载。

爱普科斯 (EPCOS) 缓冲电容器目前可提供17种不同的端子配置。相应的产品系列范围从 B32656S*到B32686S*。他们都具有耐脉冲能力高,端子接触稳定可靠的特点。

此外,其组件具有极低的ESL值。端子的材质为镀锡铜,孔距范围为19.5 mm至63 mm。这些缓冲电容器的电压范围为850 V DC至2000 V DC,电容值范围为68 nF至5.6 µF,工作温度都可高达+110 °C。

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。