为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年3月17日

电感器: 全球最小的用于汽车电子的转发机线圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最近推出了新型爱普科斯 (EPCOS) SMT转发机线圈,该线圈的尺寸极其紧凑,仅为4.5 mm x 3.2 mm x 3.2 mm。其中,TC1812的电感值为2.38 mH,专为Z轴操作而设计。TC1210的电感值可为1.08 mH 或1.34 mH(取决于型号),适用于X轴或Y轴操作。此外,TC1210 的2个型号都是目前全球尺寸最小的转发机线圈,仅为3.2 mm x 2.5 mm x 2.2 mm。

由于尺寸减小,其质量也比之前降低了三分之一。比如,TC1210 (B82450A1084C000) 的重量为50 mg,而TC1812 (B82451A2384D000) 的重量仅为120 mg。这些优势使得该新型线圈成为胎压监控系统 (TPMS) 的最佳选择。而在汽车电子应用中,通常会遇到很高的加速力,因此特别需要高强度、质量轻的元件。该新型线圈的绕组端子使用激光焊接,可提供很高的机械稳定性。

TC1210的灵敏度可高达3.1 mV/µT或3.5 mV/µT(取决于型号),而 TC1812的灵敏度则可高达7.6 mV/µT。所有新型转发机线圈均经过精心设计,中心频率为125 kHz,符合AEC-Q200标准,并兼容RoHS。


主要应用

  • 胎压监控系统 (TPMS)
  • 应用于X或 Y轴 (TC1210)
  • 应用于Z轴 (TC1812)

主要特点和效益

  • 全球最小的用于汽车电子的转发机线圈
  • 高灵敏度
  • 符合AEC-Q200标准
  • 兼容RoHS

主要数据

系列电感值
[mH]
中心频率
[kHz]
Qmin灵敏度
[mV/µT]
RDC
[Ω]
fres
[MHz]
订货号
TC12101.08125153.135>2.5B82450A1084C000
TC12101.34125153.542>2.0B82450A1344C000
TC18122.38125257.643>1.5B82451A2384D000

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/transponder

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。