为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年10月30日

电感器: 用于汽车电子的SMT电流互感器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司近日发布了两款适用于汽车电子的新型爱普科斯(EPCOS)SMT电流互感器。其中一款(B78417A2185A003) 是基于EP7铁氧体磁芯,尺寸仅为10.6 mm x 12.2 mm x 11 mm,专门设计用于测量高达20 A的脉冲电流。初级绕组侧的DC电阻为1.3 mΩ,次级侧为3.7 Ω。另一款 (B78417A2185A003) 基于含EP10铁氧体磁芯,尺寸为12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,可测量的脉冲电流高达30 A。其初级侧的DC电阻为0.5 mΩ,次级侧为2.7 Ω。

两款互感器的匝比都是1:100,适用于-40至 +150 °C的宽温度范围。初级侧和次级侧的测试电压均为2800 V DC,且爬电距离和空间距离满足IEC 60664规定的基础绝缘要求。这两款新型互感器都满足AEC-Q200质量认证要求。

SMT电流互感器专为新兴的48-V汽车动力系统以及所有xEV应用而设计,其组件可用于测量电子设备的电流。

主要应用

  • 48-V汽车动力系统以及所有xEV应用中的电流测量
  • 记录电子设备的电流

主要特点和效益

  • 额定电流可分别高达20 A 和 30 A
  • 爬电距离和空间距离满足IEC 60664规定的基础绝缘要求
  • 温度范围扩展至-40 °C 至 +150 °C
  • 满足AEC-Q200质量认证要求

主要数据

类型尺寸
[mm]
饱和电流
[A]
匝比温度范围
[°C]
B78417A2185A00310.6 x 12.2 x 11201:100-40至 150
B78419A2251A00312.8 x 13.6 x 14.4301:100-40至 150

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos-china.com/inquiry

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。