为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年9月25日

电感器: 引线式RF扼流圈,电流承受能力大

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司近日发布了新款爱普科斯 (EPCOS)引线式RF扼流圈。该系列扼流圈被命名为 LBC+ ,其特点为电流承受能力大,组件的饱和电流可高达7700mA,额定电流可高达4450mA。与之前型号相比,其电流值提升了近80%。E12系列的电感值范围扩大为1.0µH至470µH。另外,这些电感器符合RoHS标准,适用工作温度范围为-55 °C 至+125 °C。

LBC+系列组件具有轴向 (B82144F2*)和径向 (B82144B2*) 两种类型。后者有一个5mm的引线间距。本体长9.2mm,直径为6.5mm,并带有阻燃涂层,保护组件免受环境影响。此外,扼流圈色环标识符合IEC60062标准。

由于电流承受能力大,新款扼流圈广泛用于各领域,如DC-DC转换器和抑制噪声的蓄电扼流圈。其他应用还包括为工业及通讯设备、LED和节能以及消费电子设备电源装置。

主要应用

  • DC-DC转换器的蓄电扼流圈
  • 噪声抑制
  • 工业及通讯电源设备
  • LED及节能灯
  • 家用电子设备

主要特点和效益

  • 可承受高达4450mA的电流
  • 符合RoHS标准
  • 轴向和径向2种类型供选择

主要数据

类型电感
[µH]
额定电流
[mA]
饱和电流
[mA]
谐振频率
[MHz]
B82144F2* (轴向)1 至470600至4450440至 77002.3至 200
B82144B2* (径向)1 至470600至4450440至 77002.3至 200

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/rf_chokeskeyboard_arrow_right

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。