为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年10月6日

电感器: 适合汽车应用的紧凑型Z轴转发机线圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 结构紧凑,尺寸仅为7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm
  • 通过AEC-Q200认证
  • 高灵敏度

TDK集团发布近日发布用于被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统的新型爱普科斯 (EPCOS) z轴转发机线圈系列。该组件极其紧凑,大小仅为7.7 mm x 7.4 mm x 2.65 mm,并具有极低的安装高度。B82451L*E402系列包括7款转发机线圈,电感范围为1.0 mH ~ 10.0 mH。根据型号的不同,当频率为125 kHz时,转发机线圈的灵敏度为7 mV/µT至23 mV/µT不等。新组件的品质因子Q值在50 ~ 58之间。

新型Z轴转发机线圈采用端子埋入注塑成型的基板和激光焊接绕组,坚固耐用且性能可靠,并通过AEC-Q200认证。

此外,Z轴转发机线圈还能与爱普科斯 (EPCOS) x轴y轴B82450A*A*、B82450A*E转发机线圈系列完美结合。后二者的封装面积分别仅为11.4 mm x 3.5 mm和8 mm x 2.7 mm,同样极为紧凑。该解决方案采用三个彼此独立的转发机线圈,实现了优异的设计灵活性,并且能节省印刷电路板 (PCB) 的空间。比如,新型Z轴转发机线圈与2个尺寸为8 mm的X轴和Y轴转发机线圈结合使用时,此种设计的封装面积仅为100 mm²。所有爱普科斯 (EPCOS) 转发机线圈均符合RoHS标准。

主要应用

  • 被动式进入启动 (PEPS) 汽车无钥匙进入系统

主要特点与优势

  • 高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证
  • 符合RoHS标准

关键数据

系列尺寸
[mm]
电感
[mH]
灵敏度
[mV/µT]
品质因素
(Q factor)
B82451L*E4027.7 x 7.4 x 2.651.0 至107至2350至58


如需了解该产品的更多信息,请访问www.epcos-china.com/transponder

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。