为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年5月12日

电感器: 紧凑型SMT大电流扼流圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司现有的ERU19系列扼流圈已扩展至十余种不同型号,进一步完善了其爱普科斯 (EPCOS) ERU SMT功率电感器的产品组合。新ERU扼流圈的电感值为1.0 μH ~ 30 μH,饱和电流范围为10.1 A DC ~ 43 A DC。

这些新型功率电感器的最突出特点在于其极其紧凑的外形设计,封装尺寸仅为19.9 x 20.5 mm,并且安装高度为8.35 mm (1.0 μH) ~ 10.85mm (30 μH),具体视型号而定。这种薄型化设计基于扁平线螺旋绕制技术,可降低电感器的损耗。电感器的直流电阻为1.20 ~ 18.65mΩ。

B82559*A019系列大电流扼流圈专门设计用于-40 °C ~ +150 °C的温度范围,适合在各种电源拓扑结构中的输出和储能应用,包括负载点 (POL) 转换器、DC-DC变换器、大电流开关电源和xEV应用等。新系列元件符合RoHS标准,并且即将通过AEC-Q200认证。

主要应用

  • 用作负载点 (POL) 转换器、DC-DC转换器、大电流开关电源和xEV应用中的输出和储能扼流圈

主要特点和效益

  • 采用扁平线螺旋绕制结构,尺寸极其紧凑
  • 饱和电流高达43 A DC
  • 低损耗

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/eru_chokes

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。