为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年11月11日

电感器: 紧凑型大电流扼流圈,用于48 V汽车电源系统

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最近发布了新型BCEM系列爱普科斯(EPCOS)大电流扼流圈,专为汽车48 V电源系统中的降压 -- 升压转换器而设计。由于采用ERU27铁氧体磁芯和扁平绕线,这些创新的SMD电感器尺寸非常紧凑,仅为27.5 mm x 29.5 mm x 14.5 mm。电感值为3 µH至11 µH,其饱和电流可高达50 A,工作温度范围为-40°C至+150°C。这些组件适用的开关频率为100 kHz 至200 kHz,符合RoHS标准,满足AEC-Q200质量认证要求。

这些新型组件在车辆12 V和48 V电源的降压 -- 升压转换器中用作存储扼流圈。使用六相或八相交错式转换器可使纹波电流尽可能低,并且传输高功率级别。因为每个转换器都需要一个存储扼流圈,因此具有紧凑尺寸和高电流值的新型大电流扼流圈显现出强大优势。

主要应用

  • 升压转换器用于48 V汽车电源系统中的降压

主要特点和效益

  • 饱和电流高达50 A
  • 尺寸紧凑:27.5 mm x 29.5 mm x14.5 mm
  • 符合RoHS标准
  • 满足AEC-Q200质量认证要求

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos-china.com/inquiry

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。