为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年3月8日

电感器: 22kHz高灵敏度3D应答器线圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团B82453C*A*系列3D应答器线圈再添工作频率为22kHz的B82453C0335A022新锐。新的应答器线圈是对现有125kHz频率设计的补充,适用于无钥匙进入和启动系统 (PEPS) 及其它基于更低频率的门禁系统。
新的3D应答器线圈同样具有高电感值,x、y和z轴的值分别为30mH、33mH和55mH,灵敏度极佳,其中x和y轴为25.5 mV/μT,z轴为23.3 mV/μT。其灵敏度堪称全球之最,比尺寸和电感值相当的同类竞品要高出20%。
和现有125kHz产品类型一样,新的22kHz线圈同样满足RoHS标准,尺寸仅为11.5 x 12.5 x 3.6 mm。该元件还采用注塑和激光焊接技术,机械特性极为坚固耐用,并成功通过PEPS元件要求的严苛跌落试验。此外,这些应答器线圈还满足AEC-Q200要求。

主要应用

  • 汽车PEPS系统和其它门禁系统

主要特点与优势

  • 高灵敏度,x和y轴为25.5 mV/μT,z轴为23.3 mV/μT
  • 尺寸仅为11.5 x 12.5 x 3.6 mm
  • 超坚固的机械特性
  • 满足AEC-Q200标准

关键数据

订购代码LR 
[mH]±5%
Q (典型值) 
-10% /+15 %
S (典型值)
[mV/µT]
fres,min.
[kHz]
RDC max.
]
B82453C0335A022X30.009.025.5170480

Y33.009.525.5170500

Z55.007.523.31401100

如需了解该产品的更多信息,请访问www.epcos-china.com/transponder

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。