为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年7月30日

电感器: 垂直设计方框形铁心电源线扼流圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 封装尺寸缩减超过30%
  • 优异的共模和差模干扰抑制能力
  • 通过ENEC (VDE) 和UL认证

TDK集团将旗下的爱普科斯 (EPCOS) 方框形铁心电源线扼流圈扩展为垂直设计型B82733V* 系列,该新系列是现有水平设计型B82733F*系列的补充。对于印刷电路板空间非常狭小的应用,垂直设计特别有优势。比如,新型扼流圈的插入高度为27 mm,封装尺寸仅为29 mm x 15.5 mm,比水平设计型小30%有余,而后者的插入高度为14 mm,所占区域为26.5 mm x 24.8 mm。

电流补偿扼流圈专为最高电压为300 V AC的应用而设计,其电感值介于10 mH和100 mH之间。工作温度为40 °C时,扼流圈能处理的额定电流介于0.7 A和2.3 A之间。产品所用的塑料底座和磁芯涂覆的环氧树脂都符合UL94 V-0要求。

除了优异的共模抑制能力,由于杂散电感相对高约2%,新型扼流圈还具有卓越的差模抑制能力。这意味着在很多情况下,无需额外的差模抑制元件。因此,新型扼流圈特别适用于具有超高切换频率、设计新颖的开关电源。

新型元件已经通过ENEC (VDE) 和UL认证,符合RoHS指令要求。

主要应用

  • 低功率到中等功率的开关电源

主要特点和效益

  • 封装尺寸缩减超过30%
  • 优异的共模和差模干扰抑制能力
  • 通过ENEC (VDE) 和UL认证

关键数据

系列尺寸
[mm]
额定电感
[mH]
直流电阻
[Ω]
额定电流
[A]
B82733V* (垂直)29 x 15.5 x 2710 至 1000.188 至 1.8100.7 至 2.3
B82733F* (水平)26.5 x 24.8 x 1410 至 1000.188 至 1.8100.7 至 2.3

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/power_chokes

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2015年度3月末,TDK的销售总额约为90亿美元,全球雇员88,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。