为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年5月8日

高压接触器: 工作电流达500 A的扩展产品系列

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团再次扩展了HVC系列高压接触器产品组合,推出两款新锐产品,即工作电流分别为300A和500A的HVC300和HVC500。新款接触器可开断高达900 V的直流高压。另外,TDK集团还能根据客户要求提供工作电压高达1200 V DC的定制型号。

接触器内置气体填充密闭空间,可快速、安全地熄灭断开直流负载产生的电弧。HVC高压接触器开关速度极快,电弧持续时间超短,能确保在整个使用寿命期间内可靠运行。新款产品沿袭了HVC系列一贯的紧凑设计,尺寸与工作电流为200A的HVC 200接触器相同,为89 mm x 44 mm x 93.5 mm(长x宽x 高),并且同样可提供工作电压为12 V或24 V的线圈。此外,该系列产品中的某些型号还配备用于检测开关状态的输出选项。

HVC系列特别适用于电动车应用领域的电池管理系统和直流充电站,且广泛适用于直流牵引系统、光伏系统、储能系统和不间断电源 (UPS) 等各种需要快速可靠地开断直流电源的应用。

主要应用

  • 电动车领域的电池管理系统和直流充电站
  • 光伏和储能系统
  • 不间断电源

主要特点与优势

  • 工作电流高达500 A
  • 密封且快速灭弧
  • 开关状态检测功能可选

主要数据 

订购代码型号续流能力 [A]工作电压 [V]线圈电压 [V]
B88269X1000C011HVC200A-1220045012
B88269X1010C011HVC200A-2420045024
B88269X1060C011HVC200A-12S*20045012
B88269X1060C011HVC200A-24S*20045024
B88269X1090C011HVC300A-1230090012
B88269X1100C011HVC300A-2430090024
B88269X1110C011HVC300A-12S*30090012
B88269X1120C011HVC300A-24S*30090024
B88269X1170C011HVC500B-1250090012
B88269X1180C011HVC500B-2450090024
B88269X1190C011HVC500B-12S*50090012
B88269X1200C011HVC500B-24S*50090024

*  带开关状态检测功能

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/hv_contactors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。