为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年11月8日

过压保护: 适用于基站的具有大放电电流的气体放电管

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 高达16 kA的大放电电流
  • 大续流容量
  • 符合IEC 61643-11 I和II类标准

TDK集团推出专门设计用于基站应用的充气式爱普科斯 (EPCOS) 气体放电管。该元件具备3个端子,能够消除L至PE和N 至PE的过电压。LNP20C-A1800AC-6C气体放电管工作电压为250 V AC,符合IEC 61643-11 I和 II 类标准的要求,具有 8/20 µs波形,高达16 kA (II类标准) 的最大放电电流。

为提供必要的过电压保护,这款气体放电管按1 kA 的续流设计,响应时间 <100 ns,并符合RoHS 标准,尺寸为39 mm x 26 mm x 27.5 mm。100 V DC工作电压下,其绝缘电阻为>1 GΩ。


主要应用

  • 基站和其他通信设备

主要特点和优势

  • 大放电电流,高达 16 kA,续流容量大
  • 符合IEC 61643-11 I和 II类标准

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部www.epcos-china.com/inquiry

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。