为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年3月6日

薄膜电容器: 超紧凑型直流链路解决方案

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团新近推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65 μF。这意味着,这款订货号为B32320I2656J011的电容器具有0.9 μF/cm3超高电容密度,可提供比同类竞争产品高出50%的电容量。此外,新电容器占用的印刷电路板 (PCB) 空间相对较小,且等效串联电阻 (ESR) 仅为10 mΩ,纹波电流能力强,达3.7 A。

该电容器采用塑料和环氧树脂密封材料,均具备UL 94 V0的阻燃等级,工作温度范围为-25 °C到+65 °C。电容器还带集成热熔丝设计,当温度达到115 °C、电流达5 A时会自动跳闸。

其典型应用包括逆变器中的高频滤波,如家用电器和一般直流应用中。

主要应用

  • 逆变器的高频滤波,一般直流应用

主要特点与优势

  • 超紧凑尺寸:40 mm x 58 mm(深x长)
  • 超高电容密度:0.9 μF/cm3
  • 等效串联电阻 (ESR):仅10 mΩ
  • 集成热熔丝

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ac_capacitors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。