为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年10月23日

薄膜电容器: 坚固耐用的交流滤波电容器系列再添新锐

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。

新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。

凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。

主要应用

  • 电源
  • 驱动器和可再生能源所使用的变频器
  • 不间断电源 (UPS) 系统

主要特点和效益

  • 更大工作电压范围:高达400 V AC
  • 宽电容范围:1 µF至70 µF
  • 通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时

如需了解该产品的更多信息,请访问 cn.tdk-electronics.tdk.com/film_mkp 

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。