为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年10月9日

薄膜电容器: 额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。

新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm (B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94 V-0标准的要求。

新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。

主要应用

  • 恶劣环境条件下(如光伏逆变器或车载滤波器)的电磁干扰抑制应用

主要特点和效益

  • 额定电压增大至350 V AC
  • 宽泛的电容值范围:4.7 nF到1.2μF
  • 通过UL和EN认证

如需了解该产品的更多信息,请访问 cn.tdk-electronics.tdk.com/emi_capacitors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。