为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年8月31日

薄膜电容器: 适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团新近推出新型的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。新系列电容器的额定工作电压分别为250 VRMS、275 VRMS以及310 VRMS,电容值介于1μF至70μF之间。

其突出亮点是具备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。

该MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器的最高工作温度为105°C:其外壳和环氧树脂封装均符合UL 94 V-0标准。根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,其中37.5 mm和52.5 mm脚距可提供四引脚型号。

在温度为70°C,电压为额定电压值的90%时,电容器的预期寿命可长达60,000小时。该系列主要应用于转换器、不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器。

主要应用

  • 转换器的输出滤波器
  • 不间断电源
  • 可控驱动装置

主要特点与优势

  • 超强稳定性,可承受苛刻的高温高湿 (THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,
    相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
  • 当温度为70°C,电压为额定电压90%时,预期寿命可超过60,000小时。

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/film_mkp

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。