为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年1月10日

薄膜电容器: 更高耐压的工业级X2电容器 额定电压为350 V AC

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容器。相对于305Vac 常规X2电容器,新系列电容器的额度电压是350Vac,非常适合用于输入滤波器的EMI抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电容值范围为0.47μF至10μF,按E12数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为85℃,相对湿度为85%,电压为330V AC,时间为1000小时的湿热测试验证试验。测试后,电容器容值变化小于7.5%。电容器的最高工作温度为110°C。

新的电容器系列已取得UL和EN认证, 根据容值的不同,电容的引脚间距为27.5 mm (B32924*4*) 或37.5 mm (B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合UL 94 V-0标准。除EMI抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降压电源中。

主要应用

  • 输入和输出滤波器的EMI抑制、光伏逆变器,以及阻容降压电源

主要特点和效益

  • 额定电压增加到350 V AC
  • 高纹波能力
  • 即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/emi_capacitors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。