为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年9月6日

薄膜电容器: 坚固耐用的交流电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 铝壳封装,坚固耐用
  • 预期使用寿命长达30,000小时
  • 符合S2安全防护等级

TDK集团推出两款新系列爱普科斯 (EPCOS) 坚固耐用型交流 (AC) 电容器。该元件周边和顶部全部采用铝质材料,非常坚固耐用,其中B33331*和B33335*系列电容器具有CE认证标志,并通过德国电气工程师协会 (VDE) 的EN/IEC 60252-1级认证和北美UL认证。凭借坚固耐用型设计和过压断开安全装置,这些电容器符合EN/IEC 60252-1标准的S2安全防护等级。

此新型电容器系列的额定电压均为50 V AC (50/60 Hz),允许工作温度范围为-40°C至+85°C之间,额定条件下的预期使用寿命长达30,000小时。

B33331*系列电容器的容量范围为2µF 至50µF,尺寸范围为30 mm x 55 mm至50 mm x 100 mm(深x高),具体尺寸视电容量而定;而B33335*系列则在同一外壳中内置了两个电容器。我们能根据客户具体要求组合两个不同电容量,以满足客户对总电容量的要求。目前,新系列电容器的额定的电容值范围为12 µF + 1.5 µF至60 µF + 8 µF,尺寸范围为50 mm x 57 mm至63.5 mm x 102 mm(深x高)。

同一外壳中的双电容器设计特别适用于空调系统,因为空调系统中压缩电机的电容越大,风机的电容就越小。另外,我们可根据客户要求定制电容量和电压值。

主要应用

  • 电机运行电容器,适合一般交流应用

主要特点与优势

  • 坚固耐用的铝壳封装
  • 通过VDE、UL和CE认证
  • S2安全防护等级
  • 符合EN/IEC 60252-1标准,预期使用寿命长达30,000小时

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ac_capacitors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。