为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年7月17日

薄膜电容器: 坚固耐用的3相滤波电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司(东京证券交易所代码:6762)推出适合滤波器应用的全新B3237*系列爱普科斯 (EPCOS) MKD 3相滤波电容器。新系列电容器内部采用3相连接,额定电压范围为250 VRMS到850 VRMS,共分10级,电容值范围为3 x 10 µF到3 x 400 µF,最大载流能力为60A,具体视型号而定。

新电容器符合IEC 61071标准,在额定电压电压条件下的预期使用寿命约100,000小时,整个期间电容最大下降量为初始电容的3%。

这些电容器采用底部带M12螺栓的铝罐封装,坚固耐用。根据元件电容值大小,封装直径从75mm到136mm不等,高度从163mm到350mm不等,设计工作温度为-40 °C到+70 °C。

所有元件均通过UL认证,且内置过压分离安全装置,一旦出现过压可将全部3个内部电容器与馈电线隔离。新系列电容器的典型应用包括电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器。

主要应用

  • 电力电子设备中的输出滤波器,如工业和能源应用中的变频器和逆变器

主要特点与优势

  • 宽额订定电压范围:250 VRMS到850 VRMS
  • 电容值:3 x 10 µF到3 x 400 µF
  • 最大载流能力达60A
  • 使用寿命:100,000小时,满足IEC61071标准

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/pec

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。