为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年5月15日

薄膜电容器: 坚固耐用的直流链路电容器系列的扩展型号

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团扩展了其用于直流链路的爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器系列。新扩展的B3277*H系列适用于严苛的环境条件,并且在环境温度为60°C,相对湿度为95%,以及额定电压条件下进行了历时1,000小时的温湿度偏置 (THB) 测试,性能极为稳定性。当然,对于其他特殊型号,我们同样在环境温度为85°C,相对湿度为85%,以及额定电压条件下进行了历时1,000小时的THB测试。

这些电容器的额定电压范围为450 V DC至1100 V DC,电容值范围为1.5μF至120μF,兼容RoHS标准,最高工作温度达105°C。电容器引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm不等,具体视元件的额定电压和电容而定。其中引脚间距为52.5mm的电容器仅提供4引脚型号。在额定电压条件下,工作温度为85°C时,自愈电容器的使用寿命为50,000小时。

这些电容器广泛适用于各种领域,包括光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路。此外TDK集团还能应客户要求提供符合AEC-Q200标准的电容器。


主要应用

  • 应用于光伏系统转换器、变频器和工业应用电源的直流链路

主要特点与优势

  • 适用于严苛的环境条件
  • 宽额定电压范围:450 V DC至1100 V DC
  • 宽电容值范围:1.5 nF至120 μF

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/film_mkp

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。