为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年10月19日

薄膜电容器: 电机运行电容器(最高运行温度100 °C)

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团隆重推出爱普科斯 (EPCOS) 电机运行电容器新系列 MotorCap™ B32355C *系列,该系列电容器的设计可在100°C的高温环境下持续可靠运行。它采用具有自愈性能的金属化聚丙烯薄膜,并符合IEC60252-1标准所规定的最高安全等级S3标准。,此款耐受型电容器的额定电压为400 V AC(50/60频率)。该系列有六种不同容值的型号可供选择,电容值范围为1.5μF至5μF。此款电容已通过VDE认证,它的设计也符合IEC 60335-1标准(家电用及类似应用的安全性)。

B32355C *系列的特别之处在于其紧凑性的结构:在容值范围内,电容器直径仅为25 mm,高度为51 mm至75 mm。电容器外壳为阻燃性塑料,内部填充干性树脂,接线端子为两根长度为100mm的缆线。在最高工作电压下,电容器的寿命至少能达到10,000小时。

由于具备良好的耐高温性,该系列电容器特别适合于加热系统泵上的电机和其它交流应用。


主要应用

  • 加热系统泵电机
  • 各种交流应用

主要特点与优势

  • 最高持续工作温度100°C
  • 符合IEC 60252-1标准的S3安全等级
  • 紧凑型设计

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/motorrun

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。