为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年11月8日

薄膜电容器: 工作温度高达125°C的MKP电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团推出适合直流支撑和直流滤波器应用的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器。该系列薄膜电容器最大允许工作温度可达125°C,电容量范围为1μF至50μF,并且可提供630V DC、700V DC和840V DC三种不同的额定电压。

新型直流支撑电容器的订货号为B32774P*至B32778P*,引脚间距为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视型号而定。为了保证电容在PCB板上的机械稳定性,对于两个脚间距较大的型号,我们提供四个引脚的版本,,并将引脚间距为27.5 mm的型号的引线直径增大为1 mm。电容器的外壳和填充树脂都符合UL 94 V-0阻燃等级要求,且所有电容器均满足RoHS标准,通流能力高,有效电流最高可达23.5 ARMS

新的爱普科斯 (EPCOS) 电容器具有非常低的等效串联电感 (ESL) 值和等效串联电阻 (ESR)值,非常适合用于工业电子逆变器和电源,以及车载DC-DC转换器。

主要应用

  • 逆变器
  • 电源装置
  • 车载DC-DC转换器和压缩机

主要特点与优势

  • 最大允许工作温度可达125°C
  • 电容值范围较宽:1μF至50μF
  • 脉冲通流能力强,最高可达23.5 ARMS

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部www.epcos-china.com/film_mkp.

 

 

 关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。