为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年4月16日

薄膜电容器: 用于严苛应用的MFP型

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最近推出了新系列爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯 (MFP) 薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。

由于采用了MFP技术和内部串联结构,B32682* 至B32686*的电容器特别适合400 V DC至2500 V DC的高压应用。电容的容值范围扩展为0.47 nF至1.5 µF。

该系列电容器允许的工作温度范围为-55 °C 至+110 °C,可提供引线间距为15 mm至37.5 mm。

该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。

主要应用

  • 开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用

主要特点与优势

  • 超高脉冲强度和超强电流能力
  • 电压范围宽,最高达2500 V DC
  • 内部串联结构,安全性更高

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos.china-com/film_mkp

请将各读者查询转发至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器