为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年4月21日

薄膜电容器: 耐湿型X2 EMI电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性
  • 卓越的自愈性
  • 最大工作温度高达+110°C

TDK集团最近推出了新的爱普科斯 (EPCOS) X2 EMI抑制电容器系列B3292*H/J*。该系列电容器在潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性,电容容值范围为0.1 µF 至15 µF、引线间距为15 mm 至37.5 mm。B3292*H/J*系列电容器的工作电压高达305 V AC,工作温度范围为-40°C至+110°C。该系列电容器使用了金属化聚丙烯膜介质 (MKP),具有卓越的自愈性,在电容短时过压时会将介质薄弱点击穿并绝缘开,使电容恢复正常使用。

新型X2系列电容器能在严苛环境条件下可靠运行,可轻松通过湿热测试。新的X2电容系列可以通过85°C /85%RH 带负载240V AC测试,1000小时后容值的变化率小于10%。因此,该新型X2系列电容器非常适合恶劣环境下有严苛要求的应用,如户外电表的阻容降压电源和工业应用中跨接电网两线间的应用。

术语

  • X2电容器:安规等级为X2的电容用于降低和抑制EMI电磁干扰,并能有效防止电网线与线间的电击。

主要应用

  • 户外电表的阻容降压电源
  • 工业应用中跨接电网两线间的应用

主要特点与优势

  • 潮湿的环境下仍可保持容值的稳定性
  • 卓越的自愈性
  • 最大工作温度高达+110 °C

关键数据

型号引线间距
[mm]
额定电容 值
[μF]
额定电压
[V AC] *
工作温度
[°C]
B32922H/J*15.00.1 至 0.47305-40 至 +110
B32923H/J*22.50.22 至 2.2305-40 至 +110
B32924H/J*27.50.68 至 4.7305-40 至 +110
B32926H/J*37.52.2 至 15305-40 至 +110

* IEC 60384-14

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos.china-com/emi_capacitors

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。