为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年7月11日

薄膜电容器: 进一步扩展电力电容器产品范围

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团推出新的电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器的额定电压范围为250 VRMS - 600 VRMS,容量范围为5μF - 600μF,不同型号电容的最大电流能力范围涵盖15 A~60 A。电容器直径范围为40 mm - 136 mm,高度范围为64mm - 265 mm。新推出的电容器可靠性极高,使用寿命长达100,000小时。电容器采用合成树脂作为填充材料,不含PCB有害物质,这种设计使其可以在70°C温度下连续的运行。产品均符合IEC 61071-1标准,且通过了UL认证。

这一新系列电容产品有3种端子类型供客户选择:M6至M10螺栓端子、插片式、或者夹卡式端子。电容器底部的螺柱用于安全固定同时做接地功能。电容器具有自愈功能,其内部配置了过压力断开的安全机构。

这些电力电容器广泛用于UPS系统,也可以用于光伏和风电变频器或者逆变器的输出滤波电路。

主要应用

  • UPS系统滤波电路
  • 变频器
  • 光伏设备和风力发电厂的逆变器

主要特点和效益

  • 使用寿命高达100,000小时(IEC 61071-1)
  • 容量和电压范围广泛
  • 高达60 A承受电流强度

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/pec

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。