为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2015年4月16日

薄膜电容器: 高电压紧凑型X1系列电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团最近推出了爱普科斯 (EPCOS) 新X1电容器系列。该系列电容器工作电压高达530 V AC,适用于EMI抑制电路中的X1 位置(L-N)。B32911*至B32918*系列电容器电容范围为1 nF 至5.6 µF。

此外,该系列电容器结构极为紧凑,尺寸范围从4.0 mm x 9.0 mm x 13.0 mm 至35 mm x 50 mm x 57.5 mm(具体视电容值而定),引线间距范围从10 mm至52.5 mm。此外,电容值为4.7 µF和5.6 µF的型号采用4引脚设计,可改进PCB的机械稳定性。

该系列电容器的可允许工作温度范围为-40 °C 至+110 °C。和所有爱普科斯 (EPCOS) MKP电容器一样,该新型电容器也具有高额定电压和卓越的自愈性,并通过ENEC、UL和CSA认证,典型应用包括各种电源和变频器。

主要应用

  • 各种电源和变频器

主要特点与优势

  • 更高工作电压,最高达530 V AC
  • 宽电容范围(1 nF至5.6 µF)
  • 结构紧凑
  • 4 引线设计(仅限电容值为4.7 µF和5.6 µF的型号),改进了机械稳定性

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos.china-com/emi_capacitors

请将各读者查询转发至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。