为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年6月5日

薄膜电容器: 结构紧凑且过压保护功能可靠

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司推出全新的应用于滤波器领域的爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯膜交流(MKP AC)电容器B33331V*系列。该系列元件的额定电压为460 VRMS,对应峰值电压为650 V,其电容值范围为2 μF 至50 μF。电容器外壳和顶部均采用铝合金材质制成,整体结构极为坚实。此外,整个电容器的尺寸也特别紧凑,仅为30 mm x 55 mm至50 mm x 100 mm(直径x高度),具体视电容器型号而定。

新型电容器可靠性极佳,即使在恶劣的环境条件下亦能可靠运行。此外,该系列产品还通过相关的温度、湿度、偏置电压 (THB) 试验验证,在温度85°C、相对湿度为85%的测试条件下施加额定电压时,电容器能持续工作1000小时。

电容器符合IEC 61071标准,预期使用寿命达100,000小时以上。电容器带CE标识,整体直径大于40 mm,通过UL认证,接头的阻燃等级达到UL 94 V0标准的要求。电容器还集成过压分离安全装置,一旦外壳由于过载而承受过压,可有效隔离两个端子与绕组。

新型电容器广泛用于各种领域,如可作为光伏逆变器、变频器和不间断电源的输出滤波器。



主要应用

  • 光伏逆变器、变频器和不间断电源的输出滤波器
  • 一般滤波应用

主要特点与优势

  • 铝合金外壳和顶部,坚固耐用
  • 尺寸紧凑
  • 集成过压分离安全装置

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ac_capacitors
 

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。