为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年11月11日

电磁兼容性(EMC)滤波器: 用于最大限度降低漏地电流的LeaXield™滤波器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团近日发布了爱普科斯 (EPCOS) LeaXield™有源滤波器模块,该模块提供了一种能最大限度减小变频器系统漏电流的全新解决方案。过高漏电流会导致RCD(残余电流检测设备)触发,这意味着在某些应有中不能使用低阈值(如30 mA)RCD,或需要付出昂贵的额外代价。LeaXield有源滤波器模块可连接在RCD(残余电流设备)和标准三相工业电网中变频器的EMC输入滤波器之间,无需其他电源。

LeaXield通过电流互感变压器检测负载侧的共模电流。功放产生与漏电流反相的回馈电流,然后通过电容器馈入电源线,从而几乎完全抵消漏电流。LeaXield专为频率为50/60Hz、额定电压为520 V AC,以及额定电流高达150 A的3相电网应用而设计。目前,新型有源滤波器可用于漏电流高达1000 mA的系统中。

除了最大限度降低漏电流,当频率高达约500 kHz时,LeaXield有源滤波器模块还可增强驱动系统的EMC性能;频率为4 kHz时,该新型有源滤波器模块可获得高达30 dB的典型共模衰减值;频率为10 kHz时,该衰减值为40 dB;频率为150 kHz时,该衰减值为15 dB。

为了改善驱动系统的EMC和RCD兼容性,用户可非常方便的将爱普科斯(EPCOS)LeaXield模块安装在现有的变频系统中。此外,LeaXield可集成至新型EMC滤波器解决方案,以减少使用昂贵的共模电感。

主要应用

  • 长电机线缆的变频器系统

主要特点和效益

  • 补偿高达1000 mA的漏电流
  • 提高频率为4kHz至约500kHz时的共模衰减

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos-china.com/inquiry

如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。