为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年5月29日

EMC滤波器: 紧凑型高性能3线EMC滤波器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3线EMC滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530V AC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450 x 170 x 230 mm的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。

新B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在30 mA RCD环境中也能稳定工作。考虑到更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此3A版滤波器(B84243A8003U000) 经过专门优化,在400VAC下的泄漏电流仅为1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒。

新滤波器的典型应用包括电梯、泵、输送系统和HVAC系统驱动变频器。

主要应用

  • 电梯、泵、输送系统和HVAC系统驱动变频器

主要特点与优势

  • 结构紧凑
  • 满足EN 61800−3:2004+A1:2011的极限值要求
  • 泄漏电流小,适用于30 mA RCD
  • 额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/emc_filters

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。