为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年7月24日

EMC元件: 额定电压高达800 V DC的环形磁芯共模电感

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK株式会社推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感- B82724J8*N040系列。新系列产品符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作。

新系列产品的电感值范围为0.5 mH至47 mH,额定电流为1.6 A至10 A,具体视电感而定。其无需降额使用的额定环境温度为+ 70°C。对于对称干扰的附加衰减,电力线扼流圈的杂散电感约为额定值的0.5%。该系列所有型号的尺寸均为18.5 mm x 31.3 mm x 33.2 mm,与标准B82724J*系列一样,这意味着新系列电感可直接延用现有封装。

新型环形磁芯共模电感采用符合UL 94 V-0标准的阻燃塑料制造,经IEC 60335-1第30章(灼热丝和球压试验)认证。此外,其绕组完全灌封,适用于高污染环境。新型电感典型应用包括变频器和电源等。

主要应用

  • 变频器和电源

主要特点和效益

  • 额定电压高达800 V DC,可用作直流链路滤波
  • 具备大电感值和大额定电流,适用于高温环境

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/power_chokes电源线路EMC滤波器 (EPCOS)

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。