为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年9月7日

EMC对策产品: 用于家电的电流补偿环芯双扼流圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团推出全新B82721K2*U*系列爱普科斯 (EPCOS) 环芯双扼流圈产品。该系列电源线用扼流圈符合RoHS指令,特别适用于各种家用电器,如洗衣机、洗碗机、冰箱和加热控制装置等。该系列扼流圈采用符合UL 94 V-0标准的阻燃塑料外壳,CTI值为600,符合IEC 60335-1 第30条认证要求(灼热丝试验和球压测试)。此外,线圈采用全密闭封装,能用于高度污染的环境。
新系列扼流圈的额定电压为250 V AC,电感范围为0.4 mH至47 mH,额定电流为0.4 A至2.8 A(具体视电感大小而定),额定环境温度为+70 °C。所有型号扼流圈的尺寸均为13.2 mm x 18.2 mm x 20 mm。

这些元件通过UL和VDE相关元件标准(UL 1283,IEC 60938-2)的认证。

主要应用

  • 电源、家用电器和加热控制装置

主要特点与优势

  • 根据IEC 60335-2标准,适合要求CTI >250和3级污染的应用
  • 较高的额定电流和额定温度

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/power_chokes

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。