为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年1月16日

电磁兼容性(EMC)元件: 电流可达1500 A的多款电机扼流圈

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)电机扼流圈,专用于变频器的输出端。电机扼流圈又名dv/dt扼流圈,专为520 VAC额定电压而设计,电流范围在8 A-1500 A之间,包含多种不同款型。该新系列产品B86301U*适用于电机频率范围为0 Hz-400 Hz,电缆长度为0 m-100 m的应用。其中,电流较小的扼流圈其开关频率最高达16 KHz,电流超过500A的大型扼流圈其开关频率则降到2.5 kHz。B86301U*系列扼流圈严格按照IEC 60076-6标准设计,采用通过UL认证的T-EIS-CF1电气绝缘系统制成。

电机扼流圈为串联扼流圈,流经电流为电机的总电流。扼流圈中的电感能有效降低变频器输出端的峰值电流以及浪涌电压,从而避免电缆寄生电容发生剧烈充放电现象。电机扼流圈主要用于保护电机线圈免受峰值电压的冲击。

主要应用

  • 驱动电机变频器
  • 导线长达100 m的电机

主要特点与优势

  • 适用电流范围广:由8A 到1500 A
  • 额定电压为520 VAC

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos.china-com/inquiry

请将各读者查询转发至 to marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2013年度3月末,TDK的销售总额约为91亿美元,全球雇员80,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。