为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2017年7月18日

电流保护器件: PTC浪涌电流抑制器再添新成员

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团再次扩展了爱普科斯 (EPCOS) PTC浪涌电流抑制器的产品范围。其中B5921*J0130A020系列旗下增加四种新型PTC浪涌电流抑制器,均为塑料外壳,电压范围为280~560 VAC。常温阻值为22~100Ω,且热容量最高达2.3 J/K。此外,所有新型元件均通过UL认证,且符合AEC-Q200汽车标准的要求。

B594*和B597*系列插件型其件的额定电压范围为260~560 V AC,额定阻值介于25Ω与1100Ω之间。此外,这些保护器件可能还通过UL、IECQ和VDE等安规认证,具体认证视型号而定。不过,两种系列的所有器件型号均符合RoHS标准的要求。

PTC浪涌电流抑制器的最大优点在于其本质安全性。例如,一旦设备在接通电源时出现短路,则这种限流元件能快速使电流降低到极低水平。

PTC浪涌电流抑制器的典型应用包括工业和家电设备中转换器和电源装置,以及电动汽车领域,其中包括混合动力汽车和电动车驱动电路里母线电容的充放电电路以及车载充电电路。

主要应用

  • 工业和家用电子设备的转换器和电源装置
  • 混合动力汽车和电动车驱动电路母线电容的充放电电路以及车载充电电路

主要特点与优势

  • 超宽额定电压和电阻范围
  • 通过UL、VDE和IECQ认证
  • 本质安全

如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/ptc_icl


关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。