为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2016年11月9日

铝电解电容器: 具备最佳抗振性能的新一代产品

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK集团推出第一款抗振性能达60 g的铝电解电容器* (符合IEC 60068-2-6标准**)。该新一代爱普科斯 (EPCOS) 电容器坚固耐用,其单个元件抗振强度极佳,电气性能优异,提供三种端子结构(轴向引线式、焊接星式和双板式),尺寸范围为16 mm x 25 mm至18 mm x 39 mm (直径x长度),电容量值介于270 µF 和 5800 µF之间,电压范围为25 V 至 100 V。此外,所有抗震性能达60 g的型号的工作温度最高达可150 °C,且符合AEC-Q200标准。

TDK集团的轴向式设计,具备最大的抗振强度。相比常见的引线式设计,轴向电容器具有决定性的设计优势:引线条和铝箔的柔性连接防止了振动向端子直接传递。此外,芯子由铝壳通过轴向和径向固定力紧紧夹持。芯子沿径向方向通过铝壳中间的环型压制瓦楞进行固定。

新型爱普科斯 (EPCOS) 电容器通常用于DC-DC转换器和电机逆变器


*TDK集团市场分析,2016年11月
** 试验Fc,频率范围为10 至2000 Hz,3 x 2小时,最大振幅0.75 mm /10 g,室温;电容器通过标准爱普科斯 (EPCOS) 夹具固定在铝壳上。



主要应用

  • DC-DC 转换器和汽车电子用电机逆变器

主要特点和优势

  • 高达60 g的优异抗振性能
  • 允许工作温度高达150 °C

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部www.epcos-china.com/inquiry

  

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。