为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年10月14日

铝电解电容器: 紧凑型焊片式系列,纹波电流能力显著增强

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh
  • 与之前系列相比,纹波电流能力增强达25%
  • 尺寸极其紧凑

TDK公司近日发布了一款新的爱普科斯 (EPCOS) 焊片式系列铝电解电容器。新系列电容器的纹波电流能力比之前的爱普科斯 (EPCOS) 系列增强了多达25%,其中新B43642*系列电容器尺寸紧凑:直径为22 mm至35 mm,高度为25 mm至55 mm。

该系列电容器额定电压范围为200 V DC至450 V DC,容量范围为82 µF至3300 µF,在105°C的温度条件下连续工作时使用寿命可达3000小时。

这些新型焊片式铝电解电容器可满足工业变频器和电源的应用需求。

主要应用

  • 适用于工业变频器和电源

主要特点和效益

  • 与之前电容器系列相比,纹波电流能力增强达25%
  • 尺寸极其紧凑,直径仅为22 mm至35 mm,高度仅为25 mm至55 mm

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 www.epcos.china-com/inquiry

请将各读者查询转发至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。