为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年10月23日

铝电解电容器: 紧凑螺钉式系列,超强纹波电流能力

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司近日发布了三款新型的爱普科斯 (EPCOS) 螺钉式系列铝电解电容器。新系列电容器不仅具有超强的纹波电流能力,且尺寸极其紧凑。其中,新B43703*系列电容器适用额定电压范围为350 V DC至450 V DC,容量范围为1,500 µF至22,000 µF。与之前系列相比,在相同的纹波电流能力条件下,新系列电容器的体积可减小达20%。新型电容器尺寸极其紧凑,直径为51.6 mm至90.0 mm,高度为80.7 mm至197.0 mm。

新B43704*系列和之前系列相比,纹波电流能力增强达25%,且尺寸更小(直径为51.6 mm至90.0 mm,高度为80.7 mm和221.0 mm)。该系列电容器额定电压范围为350 V DC至550 V DC,容量范围扩展为820 µF至22,000 µF。

三款新型爱普科斯 (EPCOS) 系列电容器最高工作温度均为85°C,使用寿命均为1万2千小时。这些系列还包括B43723*、B43724*和B43725*等附加型号,这些附加型号在容器底部帶螺柱,便于固定电容器。

主要应用

  • 用于工业变频器

主要特点和效益

  • 与之前系列相比,纹波电流能力显著增强,且尺寸更紧凑
  • 在85°C最高工作温度条件下,使用寿命为1万2千个小时

主要数据

系列直径
[mm]
高度
[mm]
额定电压
[ V DC]
电容
[µF]
最高温度
[°C] /
平均使用寿命
[h]
B43703* / B43723*51.6 至 90.080.7 至 197.0350 至 4501500 至 22 00085 / 12 000
B43704* / B43724*51.6 至 90.080.7 至 221.0350 至 550820 至 22 00085 / 12 000
B43705* / B43725*51.6 至 90.080.7 至 221.0350 至 4501000 至 18 00085 / 12 000

如需了解该产品的更多信息,请登陆 www.epcos.china-com/inquiry

请将各读者查询转发至 marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。