为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2014年1月9日

声学元件: 高信噪比的微机电 (MEMS) 麦克风

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司最近新推出了C928型麦克风,进一步扩大了爱普科斯 (EPCOS) MEMS麦克风的产品类型。该款麦克风拥有高达66dB(A)的信噪比 (SNR),频率范围为20Hz到20KHz,非常适用于智能手机中高要求的音频应用。当音源较远时,例如免提通话或录制视频时,它的高信噪比能够显著提高音质。

对于传统麦克风,在高声压情况下,较高的信噪比通常会大幅增加非线性失真度。而对于采用创新设计的C928 MEMS麦克风而言,即便在音级度高达131 dB时,其失真度也仅为1%,非常适用于录制音量极高的音源。

该款麦克风不仅声学性能出色,而且尺寸紧凑——总占用面积仅为3.35 mm x 2.5 mm,插入高度仅为1mm。由于使用对称输出电源,该新型MEMS麦克风具有较强的抗干扰能力。其工作电压范围为1.6V-3.6V,最大消耗电流为140µA。

主要应用

  • 智能手机及其他移动电子设备

主要特点与优势

  • 信噪比高,最高可达66 dB(A)
  • 超低失真度,130 dB声级度下失真仅为1%
  • 尺寸紧凑,占用面积仅为3.35 mm x 2.5 mm x 1 mm

如需了解产品的更多信息,请访问 www.epcos.china-com/inquiry

请将各读者查询转发至 to marketing.communications@epcos.com

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2013年度3月末,TDK的销售总额约为91亿美元,全球雇员80,000人。

* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。